SSH-K 3/4"-620
Accessoires klauwplaten standaard
ID 9987241
액세서리 선반 척 표준형
제품 특징:
제품 특징:
- 래칫
- 신속하게 작동하는 SCHUNK 수동 선반 척용
- 통합형 래칫 기능
- 스퀘어 드라이브
- 적합한 대상: ROTA-S flex 1200, 1400; ROTA-ML flex 2+2 800, 1000, 1200
- 사각 연결: 3/4"
- 길이: 620 mm
- 중량: 2.65 kg
Technical details
| 사각 연결 | 3/4" |
|---|---|
| 길이 [mm] | 620.0 |
| 재료 | 크롬 바나듐 스틸 |
| 중량 [kg] | 2.65 |