SFA 400-C6
Gerade, weiche Aufsatzbacken aus Stahl
ID 154125
SFA 400-C6, Gerade, weiche Aufsatzbacken aus Stahl
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Verzahnung: Kreuzversatz
- Nutbreite: 18 mm
- Stegbreite: 30 mm
- Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück
- Entdecken Sie weitere passende Aufsatzbacken in unterschiedlichen Abmaßen! Klicken Sie auf 'Tools' und nutzen Sie unseren Spannbacken-Quickfinder.
- Möchten Sie die Liefermenge anpassen (2, 3, 4, 6 Stück)? Klicken Sie auf 'individuelle Spannbacke konfigurieren'.
Technical details
| Produktgruppe | Gerade, weiche Aufsatzbacken aus Stahl |
|---|---|
| Verzahnung | Kreuzversatz |
| Nutbreite N [mm] | 18.0 |
| Stegbreite S [mm] | 30.0 |
| Breite B [mm] | 58.0 |
| Höhe H [mm] | 180.0 |
| Höhe H2 [mm] | 173.0 |
| Länge L [mm] | 160.0 |
| Lochabstand a [mm] | 80.0 |
| Lochabstand b [mm] | 60.0 |
| Schrauben | M16 |
| Werkstoff | Stahl 16MnCr5 einsatzhärtbar |
| m/Satz [kg] | 33.62 |
Bei Verwendung mit SCHUNK Grundbacken EWB-MT 400
In Verbindung mit den Grundbacken SFG 630-400
In Verbindung mit den Grundbacken SFG 630-400