SINO-R HSK-F63 Ø1/2"x80
ID 209662
- Porte-outils expansibles
- Gammes: SINO-R
- Interface de porte-outils: HSK-F 63
- Diamètre de serrage: 1/2"
- Longueur de projection: 80 mm
- Concentricité: < 0,005 mm mesuré dans l'alésage de serrage
- Qualité d’équilibrage: G6.3 à 15 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
- Couple de rotation min.: 130 Nm
Détails techniques
Technologie | Porte-outils expansibles |
---|---|
Gammes | SINO-R |
Interface de porte-outils | HSK-F 63 |
Porte-outils standard | DIN 69893-6 |
Diamètre de serrage D1 | 1/2" |
D2 [mm] | 39 |
D3 [mm] | 44.45 |
L2 [mm] | 47 |
L4 [mm] | 34 |
L5 [mm] | 54 |
Couple de rotation min. [Nm] | 130 |
Poids [kg] | 1.2 |
Concentricité
< 0,005 mm mesuré dans l'alésage de serrage
Qualité d’équilibrage
G6.3 à 15 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Qualité de la queue d'outil
h6
Douilles de réduction
Il est possible de serrer d'autres diamètres de queue en utilisant des douilles de réduction.
Support de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873
Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils
Vis d'ajustement de longueur
Sans vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande