UGE 10
Inserts de serrage
ID 100000
UGE 10, Inserts de serrage
- Hauteur H: 10 mm
- Longueur L: 14 mm
- Largeur B: 10 mm
- Diamètre D: 8 mm
- Matière: Métal dur
- Unité de livraison: 1 jeu = 10 pièces
Détails techniques
Hauteur H [mm] | 10 |
---|---|
Hauteur H1 [mm] | 7 |
Longueur L [mm] | 14 |
Largeur B [mm] | 10 |
Diamètre D [mm] | 8 |
Matière | Métal dur |
Unité de livraison | 1 jeu = 10 pièces |
Etendue de la livraison | Étendue de la livraison : insert de serrage avec vis Torx M4 x 13.5, instructions d'installation |