arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
CWB 200 Similar a la imagen

CWB 200

Mordazas blandas superiores rectas, fabricadas en acero

ID 100006

Disponible
CWB 200, Mordazas blandas superiores rectas, fabricadas en acero

Propiedades del producto:
  • Dentado: 1/16" x 90°
  • Ancho de la ranura: 17 mm
  • Unidad de suministro: 1 juego = 3 unidades
Herramientas:
  • ¡Descubra otras mordazas superiores adecuadas en diferentes dimensiones! Haga clic en "Herramientas" y utilice nuestro buscador rápido de mordazas para chuck.
  • ¿Desea personalizar la cantidad de suministro (dos, tres, cuatro, seis unidades)? Haga clic en "Configurar las mordazas para chuck individuales"
Product group Straight soft top jaws, made of steel
Serration 1/16" x 90°
Slot width N [mm] 17.0
Width B [mm] 40.0
Height H [mm] 40.0
Length L [mm] 90.0
Hole spacing a [mm] 43.0
Hole spacing b [mm] 22.0
Screws M12
Material Steel 16MnCr5 suitable for case hardening
m/set [kg] 2.7