SRP-1
Plaque de dressage et de nettoyage
ID 118100
SRP-1, Plaque de dressage et de nettoyage
- Premier côté de la denture: 1/16" x 90°
- Deuxième côté de la denture: 1.5 mm x 60°
- Hauteur H: 30 mm
- Longueur L: 250 mm
- Largeur B: 126 mm
Détails techniques
Premier côté de la denture | 1/16" x 90° |
---|---|
Deuxième côté de la denture | 1.5 mm x 60° |
Hauteur H [mm] | 30 |
Longueur L [mm] | 250 |
Largeur B [mm] | 126 |
Poids [kg] | 7 |