HB 232
Mors durs rapportés étagés
ID 121152
HB 232, Mors durs rapportés étagés
- Denture: 1/16" x 90°
- Largeur de rainure: 10 mm
- Unité de livraison: 1 lot= 3 pièces
Détails techniques
Groupe de produit | Mors durs rapportés étagés |
---|---|
Denture | 1/16" x 90° |
Largeur de la fente N [mm] | 10 |
Largeur B [mm] | 25 |
Hauteur H [mm] | 38 |
Longueur L [mm] | 66 |
Profondeur de serrage T [mm] | 6.5 |
Entre-axe des trous a [mm] | 17 |
Entre-axe des trous b [mm] | 19 |
Entre-axe des trous c [mm] | 17 |
Vis | M10 |
Matériau | Acier 16MnCr5, trempé |
m/jeu [kg] | 0.7 |