STB-G 250-2
Mors de base
ID 160657
STB-G 250-2, Mors de base
- Denture: Denture droite
- Fixation: 1/16" x 90°
- Largeur de rainure: 21 mm
- Unité de livraison: 1 lot= 3 pièces
- Etendue de la livraison: Incluant des lardons en T NS 120 avec vis cylindriques
Détails techniques
Groupe de produit | Mors de base |
---|---|
Fixation | 1/16" x 90° |
Denture | Denture droite |
Largeur de la fente N [mm] | 21.0 |
Largeur B [mm] | 50.0 |
Largeur B1 [mm] | 26.0 |
Hauteur H [mm] | 71.0 |
Longueur L [mm] | 104.0 |
Vis | M16 |
m/jeu [kg] | 5.2 |