EWB-MT 630
Mors de base
ID 160795
EWB-MT 630, Mors de base
- Denture: Denture droite
- Fixation: Tenon-rainure
- Largeur de rainure: 40 mm
- Largeur d'appui: 24 mm
- Unité de livraison: 1 lot= 3 pièces
- Etendue de la livraison: Avec vis cylindriques
Détails techniques
Groupe de produit | Mors de base |
---|---|
Fixation | Tenon-rainure |
Denture | Denture droite |
Largeur de la fente N [mm] | 40 |
Largeur de l'onglet S [mm] | 24 |
Largeur B [mm] | 75 |
Hauteur H [mm] | 64 |
Hauteur H1 [mm] | 61 |
Longueur L [mm] | 203 |
Entre-axe des trous b [mm] | 82 |
Vis | M20 |
m/jeu [kg] | 18.5 |