SFA-SM 250
Mors à segment en acier
ID 173102
SFA-SM 250, Mors à segment en acier
- Denture: Tenon-rainure
- Largeur de rainure: 12 mm
- Largeur d'appui: 20 mm
- Unité de livraison: 1 lot= 3 pièces
Détails techniques
Groupe de produit | Mors à segment en acier |
---|---|
Denture | Tenon-rainure |
Largeur de la fente N [mm] | 12 |
Largeur de l'onglet S [mm] | 20 |
Largeur B [mm] | 180 |
Largeur B1 [mm] | 40 |
Hauteur H [mm] | 60 |
Hauteur H1 [mm] | 55 |
Hauteur H2 [mm] | 45 |
Longueur L [mm] | 90 |
Entre-axe des trous a [mm] | 34.5 |
Entre-axe des trous b [mm] | 40 |
Vis | M12 |
Matériau | Acier 16MnCr5 de cémentation |
m/jeu [kg] | 12.8 |