GZB-S Ø32 Ø20 PK
Douilles de réduction avec refroidissement périphérique
ID 217947
GZB-S Ø32 Ø20 PK, Douilles de réduction avec refroidissement périphérique
- Refroidissement périphérique
- Diamètre de serrage: 20 mm
- Diamètre extérieur: 32 mm
- Longueur: 60.5 mm
Détails techniques
Gammes | GZB-S PK |
---|---|
D2 | 32 mm |
D3 [mm] | 35.5 |
Technologie | Douilles de réduction avec refroidissement périphérique |
Interface de porte-outils | GZB-S Ø 32 PK |
Diamètre de serrage D1 | 20 mm |
Poids [kg] | 0.3 |
L10 [mm] | 2.0 |
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] | 60,5 mm / 2.4" |
Version
Refroidissement périphérique
Concentricité
≤ 0,003 mm
Refroidissement
Avec refroidissement périphérique
Non étanche au liquide de coupe
Bord fendu
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande