TRIBOS-M SK30 Ø1/8"x50
ID 225786
- Porte-outils de serrage polygonal
- Gammes: TRIBOS-Mini
- Interface de porte-outils: SK 30
- Diamètre de serrage: 1/8"
- Longueur de projection: 50 mm
- Concentricité: ≤ 0,003 mm à 2,5 x D
- Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
- Couple de rotation min.: 1.5 Nm
Détails techniques
Technologie | Porte-outils de serrage polygonal |
---|---|
Gammes | TRIBOS-Mini |
Interface de porte-outils | SK 30 |
Porte-outil standard | DIN ISO 7388-1 AD |
Diamètre de serrage D1 | 1/8" |
D2 [mm] | 9 |
D3 [mm] | 11 |
D4 [mm] | 16 |
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] | 50 mm / 2.0" |
L4 [mm] | 22.5 |
L5 [mm] | 25.2 |
L6 [mm] | 30.9 |
Couple de rotation min. [Nm] | 1.5 |
Poids [kg] | 0.25 |
Version
Optimal pour les opérations d'usinage léger de métaux – tenir compte des forces radiales
Concentricité
≤ 0,003 mm à 2,5 x D
Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Qualité de la queue d'outil
h6
Supports de données
Alésages pour puce de codage en option
Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils
Alimentation en liquide de coupe
Tubes pour liquide de refroidissement suivant ISO 7388 AD
Vis de réglage de la longueur
Sans vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande