ONS 01
Détecteur optique
ID 301390
Ce produit est obsolète et n'est plus disponible.
Renseignez-vous dès maintenant
Ce produit ne peut pas être commandé en ligne
détecteur de proximité optique ONS, Taille: 01
- Courant max.: 100 mA
Détails techniques
Type de tension | DC |
---|---|
Tension min. [V] | 12 |
Tension max. [V] | 24 |
Nombre de sorties digitales | 4 |
Courant de commutation max. [mA] | 100 |
Température ambiante mini. [°C] | -10 |
Température ambiant maxi. [°C] | 55 |
Indice de protection IP | 20 |