APS-M1S
Détecteur de position analogique
ID 302062
Ce produit est un produit ancien.
Détecteur de position analogique APS-M1, Taille: M1S
- Tension nominale: 2.5 V
Détails techniques
Courant nominal [A] | 0.023 |
---|---|
Poids [kg] | 0.16 |
Mesure de course [mm] | 2.0 |
Température ambiante mini. [°C] | 10.0 |
Indice de protection IP | 67 |
Dérive thermique du facteur d'amplification [%/10K] | 0.2 |
Température ambiant maxi. [°C] | 60.0 |
Signal zéro de dérive de la température [%/10K] | 0.1 |
Nombre de points de commutation | Analogique |
Principe de mesure | mécanique |
Précision de mesure [mm] | 0.004 |
Tension d'alimentation | DC |
Tension nominale [V] | 2.5 |