FDB-AC-180
Broche d'ébavurage
ID 322207
Renseignez-vous dès maintenant
Ce produit ne peut pas être commandé en ligne
Broche d'ébavurage FDB-AC, Taille: 180, pneumatique
- Chemin de compensation XY: ± 4.1 mm
- Force Fd max.: 32.9 N
Détails techniques
Puissance [W] | 250 |
---|---|
Trajectoire de compensation max. [mm] | ± 4.1 |
Trajectoire de compensation recommandée [mm] | ± 2 |
Force de compensation min. [N] | 8.45 |
Force de compensation max. [N] | 32.9 |
Pression de compensation min. [bar] | 1 |
Pression de compensation max. [bar] | 4.1 |
Vitesse à vide [1/min] | 30000 |
Pression d'utilisation [bar] | 6.2 |
Emission de bruit [dB(A)] | 80 |
Consommation d'air à vide [l/s] | 9.4 |
Poids [kg] | 0.51 |
Température ambiante mini. [°C] | 5 |
Température ambiant maxi. [°C] | 35 |
Diamètre D [mm] | 54 |
Hauteur Z [mm] | 118.6 |
Force max. Fd [N] | 32.9 |
Dimensions et charges max.
Dimensions et charges max.
Les forces indiquées montrent la charge maximale.
Informations générales concernant la gamme
Conditions ambiantes
Veuillez noter que l'unité ne convient pas pour une utilisation où des liquides de refroidissement ou des fluides de coupe sont présents.
Fixation
au niveau du bras du robot ou comme unité stationnaire
Actionnement
pneumatique, via de l'air comprimé filtré (< 5 µm, sec et huilé), 3-4 gouttes par minute
Etendue de la livraison
Outil de serrage et fraises
Garantie
24 mois