STR-S 100
Ébauches de mors rapportés avec rainure de fixation
ID 402111
Mors de serrage standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Ébauche de mors rapporté
- Interface des mors: 1.5 mm x 60°
- Compatible avec: Pince à 2 mors TANDEM taille 100
- Dimensions: 42 x 55 x 25 mm
- Matière: 16MnCr5
- Nombre de maillages de trous: 2
- Poids: 0.35 kg
Détails techniques
Longueur [mm] | 42 |
---|---|
Largeur [mm] | 55 |
Hauteur [mm] | 25 |
Matière | 16MnCr5 |
Compatible avec | 100 |
L [mm] | 42 |
B [mm] | 55 |
H [mm] | 25 |
B1 [mm] | 24 |
B2 [mm] | 31 |
B3 [mm] | 6.6 |
L1 [mm] | 35 |
L2 [mm] | 30 |
T1 [mm] | 16 |
T2 [mm] | 9 |
Poids [kg] | 0.35 |
Etendue de la livraison
Ébauches de mors rapportés