SGVS-F 100-80-125
Mors VS
ID 430143
Mors système, standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mors haut, fixe
- Pour le montage de divers mors avec mors à crocs étagés 5 mm
- Compatible avec: KSG 100
- Interface 1: W-100-1
- Dimensions: 100 x 80 x 125 mm
- Nombre de maillages de trous: 114
- Poids: 3.9 kg
Détails techniques
Largeur [mm] | 100 |
---|---|
Profondeur [mm] | 80 |
Hauteur [mm] | 125 |
Offre groupée | Pièce |
Poids [kg] | 3.9 |
Etendue de la livraison
Mors du système, mors rapporté, vis de fixation