SGP-1 256-170-22
Plaques pivotantes
ID 430173
Mors système, standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Plaque oscillante, mobile
- Compatible avec: KSG 160
- Interface 1: W-38
- Dimensions: 256 x 170 x 22 mm
- Nombre de maillages de trous: 14
- Poids: 7.2 kg
Détails techniques
Largeur [mm] | 256 |
---|---|
Profondeur [mm] | 170 |
Hauteur [mm] | 22 |
Offre groupée | Pièce |
Poids [kg] | 7.2 |
Etendue de la livraison
Mors du système, vis de fixation ; sans mors réversibles sextuples