PAL S 159 x 159
Palettes de serrage sans moyen de serrage
ID 471010
Palette de serrage standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Partie supérieure de la finition client
- Tirettes de serrage une voie inférieures SPx 40 avec broche index IXB V1
- Dimensions: 159 x 159 x 20 mm
- Matière: Acier
- Parallélisme: 0.02 mm
- Poids: 4.2 kg
Détails techniques
Longueur [mm] | 159 |
---|---|
Largeur [mm] | 159 |
Hauteur H [mm] | 20 |
Matériau | Acier |
Parallélisme [mm] | 0.02 |
Poids [kg] | 4.2 |
Etendue de la livraison
Palettes de bridage, tirette, poignées aluminium, tourillons cylindriques, pion d'indexation