SPM plus 138
Membrane de serrage
ID 471158
Membrane de serrage standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Partie supérieure de la finition client
- Axe de serrage une voie inférieur SPC 40 avec broche index IXB V1
- Dimensions: Ø149 x 55 mm
- Force de serrage max.: 50 kN
- Course de serrage: 0.5 mm
- Diamètre de serrage: 36 - 125 mm
- Profondeur de serrage: 3 - 20 mm
- Répétabilité: < 0.01 mm
- Matière: Aluminium
- Poids: 1.5 kg
Détails techniques
Diamètre [mm] | 149 |
---|---|
Force de serrage max. [kN] | 50 |
Diamètre de pièce min. [mm] | 36 |
Diamètre de pièce max. [mm] | 125 |
Répétabilité [mm] | < 0.01 |
Course de serrage [mm] | 0.5 |
Matériau | Aluminium |
Poids [kg] | 1.5 |
Etendue de la livraison
Membrane de serrage, bague de réglage, tirettes, pions d'indexation, notice d'utilisation