SEP 370-4
Système de serrage de la réhausse
ID 471528
Rehausse moyen de serrage standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Partie supérieure préparée pour différents moyens de serrage
- Tirettes de serrage quatre voies inférieures SPx 40
- Dimensions: 370 x 370 x 130 mm
- Position angulaire plan de travail: 4 x 45°
- Division angulaire: 4 x 90°
- Poids: 64 kg
Détails techniques
Longueur [mm] | 370 |
---|---|
Largeur [mm] | 370 |
Poids [kg] | 64 |
Etendue de la livraison
Rehausses pyramidales, tirettes, rondelle ; sans moyen de serrage