SPC-ASM 36
Tirettes de bridage
ID 471616
Tirettes de bridage standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Tirette de serrage direct
- Tirette de serrage
- Force de maintien M10: 35 kN
- Force de maintien M12: 50 kN
- Matière: Acier inoxydable
- Poids: 0.3 kg
Détails techniques
Force de maintien M10 [kN] | 35 |
---|---|
Force de maintien M12 [kN] | 50 |
Matériau | Acier inoxydable |
Variante | Tirette de serrage |
Poids [kg] | 0.3 |
Etendue de la livraison
Axe à serrage direct, vis de fixation