THL plus 310 Z-Z
Lunettes avec vérin arrière
ID 825411
Lunette standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Lunette auto-centrante
- Actionnement hydraulique
- Lubrification centralisée
- Rouleaux cylindriques
- Plage de serrage: 20 - 165 mm
- Force de serrage max. par galet: 10 kN
- Pression d'actionnement: 8 - 60 bar
- Précision de centrage: < 0.04 mm
- Répétabilité: < 0.007 mm
- Vitesse de circonférence maxi.: 590 m/min
- Poids: 50 kg
Détails techniques
Type de lubrication | Lubrification centralisée |
---|---|
Galets | cylindrique |
Diamètre de serrage min. [mm] | 20 |
Diamètre de serrage max. [mm] | 165 |
Pression d'utilisation min. [bar] | 8 |
Pression d'utilisation maximale [bar] | 60 |
Force de serrage max. par galet [kN] | 10 |
Précision de centrage [mm] | < 0.04 |
Répétabilité [mm] | < 0.007 |
Vitesse de circonférence maxi. [m/min] | 590 |
Poids [kg] | 50 |