ROTA NC 400-120 A11-SV60°
Mandrins automatiques à 3 mors avec passage au centre
ID 852044
Mandrins de tour automatique standard avec trou de passage
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mandrin à 3 mors à rampe
- Perçage: 120 mm
- Support de broche: ISO 702-1 Nr. 11
- Interface des mors: 1,5 mm x 60° Nut 24H7
- Course par mors : 8 mm
- Course du piston: 30 mm
- Force de serrage max.: 187.5 kN
- Force d'actionnement max.: 77 kN
- Vitesse de rotation max.: 2500 1/min
- Poids: 117 kg
Détails techniques
Type de broche | ISO 702-1 |
---|---|
Taille de broche | Nr. 11 |
Denture | 1.5 mm x 60° |
Vitesse de rotation max. [1/min] | 2500 |
Force de serrage max. [kN] | 187.5 |
Force d'actionnement max. [kN] | 77 |
Course/mors [mm] | 8 |
Course du piston (H) [mm] | 30 |
Moment d'inertie [kgm²] | 2.6 |
Poids [kg] | 117 |
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
- Axe X:
- n [min-1]
- Axe Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 400
- red
-
SWB 400
- yellow
-
SHB-J 150
- green
-
Force de serrage minimale requise Fspmin 33%
Etendue de la livraison
Mandrin, écrous en T avec vis, mandrin vise de fixation, clé de fixation pour anneau de broche rotatif, rondelle et manuel d'utilisation