NST3 400-250
Plaques de bridage
ID 1337138
Module de serrage standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- NSE3 138 quadruple
- Système à ressorts - ouverture pneumatique
- Fonction turbo
- Dimensions: 400 x 400 x 74 mm
- Effort de plaquage: 32 kN
- Force de plaquage avec turbo: 112 kN
- Pression d'actionnement: 6 bar
- Poids: 52 kg
Détails techniques
Longueur [mm] | 400 |
---|---|
Largeur [mm] | 400 |
Effort de plaquage [kN] | 32 |
Force de plaquage avec turbo [kN] | 112 |
Pression de déverrouillage [bar] | 6 |
Poids [kg] | 52 |
Etendue de la livraison
Station de bridage, couvercle pour les vis de fixation, embout de blocage, douille de blocage, rondelle, notice d'utilisation ; sans tirette, sans axes de serrage