MEQ3 200-2
Réhausse de module
ID 1337153
Rehausses de module standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Partie supérieure du module de serrage double NSE3 138
- Tirettes de serrage deux voies inférieures SPx 40
- Fonction turbo
- Dimensions: 399 (424) x 160 x 199 mm
- Effort de plaquage: 16 kN
- Force de plaquage avec turbo: 56 kN
- Pression d'actionnement: 6 bar
- Poids: 54 kg
Détails techniques
Longueur [mm] | 418 |
---|---|
Largeur [mm] | 160 |
Effort de plaquage [kN] | 16 |
Force de plaquage avec turbo [kN] | 56 |
Pression de déverrouillage [bar] | 6 |
Poids [kg] | 54 |
Etendue de la livraison
Rehausse de module, axe de serrage pour rehausse de module, support de charge, raccord de scellage, manuel d'utilisation ; sans axes de serrage pour palette