PVF-L30-30 65x30
Accessoires pour technique de serrage magnétique standard
ID 1393195
Accessoires pour technique de serrage magnétique standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Extension de pôle fixe
- Avec passage au centre et vis M6.
- Technologie: Pôle parallèle
- Dimensions: 65 x 30 x 30 mm
- Filet pôle: M6
- Pas polaire: 30 mm + 10 mm
- Poids: 0.5 kg
Détails techniques
Longueur [mm] | 65 |
---|---|
Largeur [mm] | 30 |
Hauteur [mm] | 30 |
Poids [kg] | 0.5 |