FIN WTR-A 100
Accessoires TANDEM
ID 1485599
Accessoires étau de serrage automatique
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Doigts de pince
- Pour un changement de mors automatisé
- Convient aux mors à changement rapide: WTR-A 100, WTG-A 100
- Convient aux pinces parallèles: PGN-plus 80-1, PGN-plus-P 80-1
- Dimensions: 44 x 32 x 50 mm
- Matière: Aluminium
- Poids: 0.3 kg
Détails techniques
Longueur [mm] | 44 |
---|---|
Largeur [mm] | 32 |
Hauteur [mm] | 50 |
Compatible avec | WTR-A 100, WTG-A 100 |
Compatible avec les tailles | 100 |
Poids [kg] | 0.3 |