SGWB-G5-B 80-41.5-28
Mors réversibles, grip
ID 1514364
Mors système, standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mors réversible, mobile
- Compatible avec: KSC3 80
- Dimensions: 80,4 x 41,5 x 28 mm
- étape de préhension: 5 mm
- Nombre de maillages de trous: 12
- Poids: 0.44 kg
Détails techniques
Largeur [mm] | 80 |
---|---|
Profondeur [mm] | 41.5 |
Hauteur [mm] | 28 |
Offre groupée | Pièce |
Poids [kg] | 0.44 |
Etendue de la livraison
Mors du système, vis de fixation