RCE 230
ID 1521944
- Compensation max. X: ± 7.1 mm
- Compensation max. Y: ± 7.1 mm
Détails techniques
Puissance [W] | 230 |
---|---|
Vitesse de rotation min. [1/min] | 5000 |
Vitesse de rotation max. [1/min] | 50000 |
Angle de compliance X max. [°] | ± 3 |
Compensation max. X [mm] | ± 7.1 |
Angle de compliance Y max. [°] | ± 3 |
Compensation max. Y [mm] | ± 7.1 |
Fixation de l'axe | intégré(e) |
Trajectoire de compensation recommandée [mm] | ± 3 |
Force de compliance radiale min. [N] | 1.8 |
Force de compliance radiale max. [N] | 8.5 |
Pression de compensation min. [bar] | 1 |
Pression de compensation max. [bar] | 4.1 |
Porte-outils | Pince de serrage ER-11 6 mm |
Raccord pneumatique compensation | 4 mm |
Pression maximale de l'air de refroidissement [bar] | 2.1 |
Poids [kg] | 1.7 |
Température ambiante mini. [°C] | 5 |
Température ambiant maxi. [°C] | 45 |
Longueur de câble [m] | 5 |
Diamètre D [mm] | 82.6 |
Hauteur Z [mm] | 216.3 |
Force Fx max. [N] | 8.5 |
Force Fy max. [N] | 8.5 |
Dimensions et charges max.
Dimensions et charges max.
Informations générales concernant la gamme
Conditions ambiantes
Veuillez noter que l'unité ne convient pas pour une utilisation où des liquides de refroidissement ou des fluides de coupe sont présents.
Entraînement, moteur
électrique
Entraînement, compensation et refroidissement
pneumatique, via de l'air comprimé filtré (<5 µm, sec) et non huilé
Fixation
au niveau du bras du robot ou comme unité stationnaire
Etendue de la livraison
Broche avec mandrin à pince et raccord à vis pneumatique, câble de raccordement de la broche à l'électronique
Garantie
24 mois