SBS-S-W 185
Accessoires de mandrins de tour standard
ID 8703249
Accessoires de mandrins de tour standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Douille de protection avec buses de pulvérisation
- Pour la protection de la cinématique du mandrin contre la pénétration de copeaux et de liquide de refroidissement
- Le liquide de refroidissement peut être appliqué directement sur la pièce au moyen d’une buse de pulvérisation intégrée
- Compatible avec: ROTA THW plus 185-52
- Diamètre: 32 mm
- Poids: 1.1 kg
Détails techniques
ØA [mm] | 52 |
---|---|
B [mm] | 5 |
ØC [mm] | 28 |
ØD [mm] | 32 |
F [mm] | 34 |
ØG [mm] | 41 |
K | M16x1.5 |
Poids [kg] | 1.1 |