CELSIO SCAPTO C5 Ø12x75
ID 26002846
- Mandrin à frettage thermique
- Gammes: CELSIO
- Interface de porte-outils: SCHUNK CAPTO C5
- Diamètre de serrage: 12 mm
- Longueur de projection: 75 mm
- Concentricité: ≤ 0.003 mm mesuré dans l'alésage de serrage (selon DIN 69882-8)
- Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
- Couple de rotation min.: 150 Nm
Détails techniques
Technologie | Mandrin à frettage thermique |
---|---|
Gammes | CELSIO |
Interface de porte-outils | SCHUNK CAPTO C5 |
Porte-outil standard | ISO 26623-1 |
Diamètre de serrage D1 | 12 mm |
D2 [mm] | 31.4 |
D6 [mm] | 24 |
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] | 75 mm / 3.0" |
L2 [mm] | 47 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 52.5 |
G | M10x1 |
Couple de rotation min. [Nm] | 150 |
Poids [kg] | 0.7 |
Concentricité
≤ 0.003 mm mesuré dans l'alésage de serrage (selon DIN 69882-8)
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
Avec vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur
Vis d'équilibrage
Avec filetage pour vis d'équilibrage
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande