D 145-C-ZSS-60AT5-E-150-SL
- Course max.: 7640 mm
- Type d'entraînement: 60 AT 5-E
- Force max. d'entraînement: 2000 N
Détails techniques
Course max. H [mm] | 7640 |
---|---|
Force max. d'entraînement [N] | 2000 |
Répétabilité [mm] | ± 0.08 |
Longueur totale max. [mm] | 8100 |
Vitesse de rotation max. [m/s] | 5 |
Accélération max. [m/s²] | 40 |
Température ambiante mini. [°C] | 0 |
Température ambiant maxi. [°C] | 80 |
Poids propre de la base, chariot inclus [kg] | 13.56 |
Supplément de masse par course de 100 mm [kg] | 1.3 |
Poids du chariot [kg] | 5.4 |
Longueur de la plaque du chariot [mm] | 300 |
Glissière | Guidage par rail |
Nombre de rails | 2 |
Taille des rails | 20 |
Concept d'entraînement | Entraînement par courroie |
Couple à vide [Nm] | 3 |
Moment d'inertie [kgm²] | 0.00285 |
Type de courroie dentée | 60 AT 5-E |
Déplacement par rotation [mm] | 150 |
Longueur X [mm] | 460 |
Largeur Y [mm] | 145 |
Hauteur Z [mm] | 88 |
Moment Mx max. [Nm] | 800 |
Moment My max. [Nm] | 1600 |
Moment Mz max. [Nm] | 1600 |
Force Fy max. [N] | 2500 |
Force Fz max. [N] | 5000 |
Force -Fz max. [N] | 3000 |
Les supports de vis standard SCHUNK avec amortissement du bruit (SAG) réduisent la course maximale de 10 mm pour chaque 2 SAG.
Des longueurs totales supérieures sont disponibles sur demande. N'hésitez pas à nous contacter.
Veuillez noter que le moment d'inertie pour les axes de broche se réfère à un mètre.
Dimensions et charges max.
Dimensions et charges max.
Les forces et les couples indiqués sont des valeurs maximales pour une charge individuelle. Si plusieurs forces et/ou couples sont appliqués simultanément, les valeurs individuelles maximales autorisées sont inférieures.
Informations générales concernant la gamme
Conditions ambiantes
Les modules sont principalement conçus pour des applications dans des conditions ambiantes propres. Veuillez tenir compte du fait que, dans des conditions ambiantes difficiles, la durée de vie des modules peut être raccourcie et que SCHUNK décline pour cela toute garantie. N'hésitez pas à nous contacter.
Course max.
correspond à la course maximale admise. Il convient de tenir compte des distances d'accélération et de freinage ainsi que de la sur-course possible.
Répétabilité
défini comme la dispersion de la position cible après 100 cycles de positionnement successifs dans des conditions constantes.
Accélération et vitesse
Les valeurs indiquées sont les valeurs max. des unités sans charge. Les accélérations et vitesses réelles pour votre application doivent être dimensionnées séparément et peuvent différer des valeurs max.
Choix ou dimensionnement
Un calcul de contrôle de l'unité sélectionnée est nécessaire pour éviter les surcharges. N'hésitez pas à nous contacter.
Principe de fonctionnement
Entraînement par vis à billes ou par courroie dentée, au choix
Entraînement
les servomoteurs de fournisseurs différents peuvent être adaptés sans problème
Profilé
Profilé filé en aluminium avec bande de recouvrement en plastique
Chariot
Chariot en aluminium avec racleur à brosse
Etendue de la livraison
Manuel de montage et d'utilisation et déclaration d'incorporation
Garantie
24 mois