LDN-US-0100
- Course max.: 2700 mm
- Force max. d'entraînement: 250 N
Détails techniques
Concept d'entraînement | Entraînement direct linéaire |
---|---|
Course max. H [mm] | 2700 |
Force max. d'entraînement [N] | 250 |
Force nominale [N] | 120 |
Couple maximal max. (horizontalement) [kg] | 15 |
Répétabilité [mm] | ± 0.01 |
Vitesse de rotation max. [m/s] | 4 |
Accélération max. [m/s²] | 40 |
Courant max. [A] | 7.5 |
Courant d'arrêt max. [A] | 2.07 |
Température ambiante mini. [°C] | 5 |
Température ambiant maxi. [°C] | 40 |
Poids chariot et moteur [kg] | 3.75 |
Poids plaques finales [kg] | 0.84 |
Supplément de masse par course de 100 mm [kg] | 0.97 |
Longueur X [mm] | 250 |
Largeur Y [mm] | 95 |
Hauteur Z [mm] | 146.5 |
Moment Mx max. [Nm] | 264 |
Moment My max. [Nm] | 936 |
Moment Mz max. [Nm] | 936 |
Force Fy max. [N] | 12080 |
Force Fz max. [N] | 12080 |
Force -Fz max. [N] | 12080 |
Longueur A [mm] | 190 |
Longueur L [mm] | 250 |
Longueur L1 [mm] | 220 |
Longueur L2 [mm] | 125 |
Version prise en charge | Oui |
Dimensions et charges max.
Dimensions et charges max.
Les forces et les couples indiqués sont des valeurs maximales pour une charge statique.
Informations générales concernant la gamme
Répétabilité
défini comme la dispersion de la position cible après 100 cycles de positionnement successifs dans des conditions constantes.
Conditions ambiantes
Les modules sont principalement conçus pour des applications dans des conditions ambiantes propres. Veuillez tenir compte du fait que, dans des conditions ambiantes difficiles, la durée de vie des modules peut être raccourcie et que SCHUNK décline pour cela toute garantie. N'hésitez pas à nous contacter.
Choix ou dimensionnement
Un calcul de contrôle de l'unité sélectionnée est nécessaire pour éviter les surcharges. N'hésitez pas à nous contacter.
Guidage
Guidage à galets
Entraînement
Entraînement direct linéaire basé sur un moteur linéaire synchrone AC triphasé, commuté électroniquement et excité en permanence
Système de contrôle de course
Système de mesure magnétique sans contact avec versions incrémentale et absolue ; avec interfaces HIPERFACE®, 1Vss et DRIVE-CLiQ.
Profilé
Profilé étiré aluminium avec baguettes de guidage meulées
Chariot
Chariot en aluminium, pièce primaire et tête de lecture du système de mesure intégrés directement
Etendue de la livraison
Pochette annexe avec douilles de centrage et notice de montage et d'utilisation avec déclaration d'incorporation
Régulateur d'entraînement
Unités de commande Bosch Rexroth IndraDrive et Siemens SINAMICS prises en charge ; paramètres correspondants fournis sur DVD, autres fabricants disponibles sur demande.
Garantie
24 mois
Caractéristiques de la durée de vie
sur demande