Pince SCHUNK EGH

La pince flexible la plus facile pour les cobots.

Lancez-vous dans l’automatisation dès maintenant !

Pour une automatisation simple avec des cobots, la pince électrique SCHUNK EGH offre d'énormes avantages grâce à sa course importante et variable. Les pièces de petite et moyenne taille dans les domaines de la manipulation, de l'assemblage et de l'électronique peuvent être saisies de manière flexible. La mise en service et le contrôle du préhenseur sont très simples.

Apprenez-en plus sur les principaux avantages et les caractéristiques spécifiques de la pince SCHUNK EGH dans notre vidéo.

Profitez du kit de démarrage unique SCHUNK EGH !


En tant que leader de compétences pour les systèmes de préhension et les technologies de serrage, SCHUNK propose un ensemble unique de kit de démarrage pour la pince EGH. Il comprend tous les composants nécessaires pour monter la pince sur un robot et la mettre en service en 30 minutes.

Inclus dans la livraison :

  1. Pince SCHUNK EGH
  2. Doigt de préhension rigide
  3. Doigt de préhension flexible
  4. Inserts de préhension
  5. Clé USB avec plug-in UR Cap
  6. Outil
  7. Bandes velcro pour fixer le câble au robot
  8. Plaque interface pour la fixation de la pince à l’interface ISO
  9. Maître IO-Link avec câble de connexion

Commandez maintenant !

Détails techniques

80 mmCourse totale
80 mm
100 NForce de préhension
100 N
0,95 kgPoids
0,95 kg
0,5 kgPoids de pièce recommandée en prise par adhérence
0,5 kg
jusqu'à 3 kgPoids de pièce recommandée en prise positive
jusqu'à 3 kg
Dimensions
L x l x H
114 x 86,5 x 133 mm

Grande course librement programmable avec mouvement parallèle des doigts

La pince SCHUNK EGH a une cinématique parallèle robuste avec une grande course qui peut être contrôlée de manière flexible.

Avantage :

  • Couverture d'une large gamme de pièces
  • Force de préhension constante sur toute la course
  • Programmation simple, car le mouvement
    de préhension parallèle ne nécessite pas de compensation en Z

Doigts flexibles – inclus dans le kit de démarrage

Avec les doigts de préhension flexibles, la pince peut être adaptée rapidement et facilement à différentes pièces.

Avantage :

  • Grande variabilité pour différentes applications
  • Gain de temps car il n'est pas nécessaire de changer de doigts et de pince

Affichage du statut par bande lumineuse – librement programmable

La bande de lumière intégrée peut être commandée par des signaux digitaux pour afficher trois couleurs prédéfinies.

Avantage :

  • Gain de temps grâce à la détection d'erreur
  • Retour visuel clair lors de la réalisation de commande

Tous les détails techniques

Étendez les fonctions de votre cobot avec la gamme SCHUNK Plug & Work


SCHUNK propose maintenant une gamme complète de produits Plug & Work compatibles avec tous les robots Universal Robots. SCHUNK est de ce fait le premier fabricant au monde à proposer une gamme complète de composants standard pour les robots Universal Robots, qui comprend à la fois des pinces et des changeurs outils et ainsi que des capteurs de forces et couples.

Gamme de produits Plug & Work

Pinces de préhension SCHUNK

Toujours le bon choix pour votre application cobotique

Selon le type de collaboration de l'application dans laquelle le cobot est utilisé, SCHUNK propose la pince appropriée.

Pinces de préhension SCHUNK pour les types de collaboration avec des zones de travail séparées

La pince SCHUNK EGH est conçue pour des applications où la collaboration directe entre l'homme et le robot n'est pas nécessaire. Ceci est garanti par des dispositifs de sécurité appropriés. Grâce à sa grande flexibilité et à sa simplicité, l'EGH facilite un démarrage rapide de l'automatisation.

EGH
Pince simple et flexible pour les cobots.
Cellule
Le robot est situé derrière une enceinte de protection.
Coexistence
Pas d'enceinte de protection, mais aussi pas d'espace de travail commun.

SCHUNK Co-act EGP-C pour les types de collaboration avec un espace de travail commun

Dans les applications où les cobots collaborent directement avec les opérateurs, la pince certifiée SCHUNK Co-act EGP-C est disponible. Les caractéristiques de sécurité fiables de cette pince font qu’elle peut être utilisée dans le domaine de la collaboration homme-robot.

Co-act EGP-C
Pince industrielle certifiée pour opération collaborative.
Collaboration séquentielle
Les robots et les opérateurs évoluent dans le même espace de travail, mais se déplacent l'un après l'autre.
Coopération
Le robot et l'opérateur travaillent sur la même pièce en même temps - les deux sont en mouvement.
Collaboration réactive
Le robot réagit en temps réel aux mouvements de l'opérateur.

Interlocuteurs

Appels client

Apprenez à nous connaître et laissez-vous séduire par les compétences de SCHUNK. Venez nous voir ou nous viendrons vous voir !
Découvrez SCHUNK en action !

Technico-commerciaux

Un contact personnel et direct constitue la première étape d’une réalisation rapide et réussie d'un projet.
Responsable Régional

Gestion clients - Systèmes de préhension

Téléphone : +33-1-64-66-38-24
Fax : +33-1-64-66-38-23
info@fr.schunk.com