Première pince HRC certifiée au monde sur le marché

La main à 5 doigts SVH a reçu le certificat DGUV pour une opération sûre et collaborative

Le leader en systèmes de préhension et technique de serrage a réussi à franchir une étape décisive sur le chemin d'une collaboration homme/robot sécurisée : en effet, la première pince robot au monde, la main à 5 doigts SCHUNK SVH, a été certifiée et homologuée par l'Assurance sociale allemande des accidents du travail (DGUV) pour son fonctionnement collaboratif.


Une technologie supérieure en un
coup d'œil

Une technologie supérieure en un
coup d'œil

Désignation

La version de la pince à 5 doigts anthropomorphique SCHUNK prête pour la production en série a une capacité de préhension quasiment aussi parfaite que celle d'une main humaine. Grâce aux articulations avec au total neuf moteurs, différentes opérations de préhension peuvent être exécutées avec une grande sensibilité. Surfaces de préhension élastiques pour un maintien sûr des objets. Les systèmes électroniques sont entièrement intégrés dans le poignet.

Caractéristiques du produit

Domaines d'application

En plus des nouvelles dimensions dans les tâches de préhension et de manipulation, SCHUNK définit la possibilité d'une communication humain/robot grâce à la main à 5 doigts dans la robotique de service.

L'avantage pour vous

  • Adaptée aux applications mobiles
  • Construction extrêmement compacte.
  • Interfaces définies

La tendance de la collaboration homme/robot


SCHUNK, entreprise familiale innovante, fait grande impression en montrant comment les humains et les robots seront à l'avenir capables de travailler main dans la main à l'aide de différentes pinces HRC (Human Robot Collaboration). Tous les regards étaient sur la pince SCHUNK Co-act JL1 qui, leader technologique d'une nouvelle génération de pinces, est en mesure d'interagir et de communiquer directement avec les hommes.

Vue d'ensemble pinces SCHUNK Co-act