TENDO SPW Ø1/2"
夹持力测试件
ID 9646212
TENDO SPW Ø1/2", 夹持力测试件
- 直径: 1/2"
- 长度 L1: 65 mm
Technical details
| D1 | 1/2" |
|---|---|
| L1 [mm] | 65.0 |
| Peso [kg] | 0.05 |
Mediante consulta, você pode encomendar um eixo de teste de força de fixação para TENDO E compact Ø 16, TENDO E compact HSK-F 63, TENDO P HSK-F 63 e TENDO WZS