SFC-5P-OC
机电夹持装置附件,标准型
N.º de identificação 1521278
机电夹持装置附件,标准型
产品特性:
产品特性:
- 用于集成到机床控制系统中的 IO-Link 刚性触点
- 5 极
- 无连接线缆
- 焊盘长度: 4.5 mm,镀金
- 重量: 0.005 kg
Detalhes técnicos
| Peso [kg] | 0.005 |
|---|
Escopo de fornecimento
Contato fixo