arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
HM 6 유사 그림

HM 6

Clamping inserts

ID 184106

HM 6, Clamping inserts
  • Height H: 10 mm
  • Diameter D: 6 mm
  • Thread G: M3
  • Material: Carbide insert with steel body
  • Delivery unit: 1 set = 10 pieces
Výška H [mm] 10.0
Průměr D [mm] 6.0
Průměr D1 [mm] 5.0
Závit G M3
Max. síla zatížení [kN] 4.5
Materiál Karbid s ocelovým tělem
Jednotka 1 sada = 10 kusů
Maximálních silových hodnot při zakládání je dosaženo, pokud jsou v záběru všechny špičky.