arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KEH-MGT plus 03 460V/60Hz Illustration similar

KEH-MGT plus 03 460V/60Hz

Accessori per la tecnologia di serraggio magnetico standard

ID 1472409

Accessori per la tecnologia di serraggio magnetico standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Unità di controllo 460 V/60 Hz
  • Per magnetizzare o smagnetizzare i piani magnetici MGT.
  • Adatto per: MGT-IC Ø800, MGT-IC Ø1000
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 600 x 400 x 200 mm
  • Numero di canali: 3
  • Classe di protezione IP: 20
  • Tensione: 460 V
  • Frequenza: 60 Hz
  • Peso: 20 kg
Width [mm] 400.0
Mains voltage [V] 460.0
Frequency [Hz] 60.0
Number of channels 3.0
Weight [kg] 20.0