KEH-MGT plus 06 400V/50Hz
标准磁力夹持技术的附件
IDnr. 1472407
标准磁力夹持技术的附件
产品特性:
产品特性:
- 控制单元 400 V/50 Hz
- 用于 MGT 电磁吸盘的上磁和退磁。
- 适用于: MGT-IC Ø1250, MGT-IC Ø1500
- 尺寸: 600 x 500 x 250 mm
- 通道数量: 6
- 防护等级 IP: 20
- 电压: 400 V
- 频率: 50 Hz
- 重量: 26 kg
Technische gegevens
| 宽度 [mm] | 500.0 |
|---|---|
| 电源电压 [V] | 400.0 |
| 频率 [Hz] | 50.0 |
| 通道数量 | 6.0 |
| 重量 [kg] | 26.0 |