arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KEH P02 460V/60Hz Similar a la imagen

KEH P02 460V/60Hz

Zubehör Magnetspanntechnik Standard

ID 422354

In stock
Zubehör Magnetspanntechnik Standard

Produktmerkmale:
  • Steuereinheit 460 V / 60 Hz
  • Zwei-Kanal-Ausführung
  • Mit 8facher Haltekraftregulierung
  • Passend zu: MSC Magnetspannplatten
Technische Daten:
  • Anzahl Kanäle: 2
  • Spannung: 460 V
  • Frequenz: 60 Hz
Netzspannung [V] 460.0
Frequenz [Hz] 60.0
Anzahl Kanäle 2.0

Scope of delivery
Control unit, hand remote control, operating manual