Krallenbacken Innenspannung
Harte Krallenbacken für Innenspannung
Morsetti mordenti per grezzi di peso ridotto e temprati, in acciaio 16MnCr5 per serraggio interno con più presa. I profili dentati artigliano velocemente la superficie del pezzo permettendo così un serraggio sicuro.
L'unità di fornitura comprende 1 set = 3 pezzi, le battute pezzo non sono incluse nella fornitura.
L'unità di fornitura comprende 1 set = 3 pezzi, le battute pezzo non sono incluse nella fornitura.
Description
Vantaggi – I tuoi benefici
- Dati di taglio elevati con volteggio
Una terza fila supplementare di denti (a partire dal diametro del mandrino di 200 mm) permette un avanzamento più elevato e una maggiore velocità di taglio - Temprato a induzione
La superficie indurita comporta una minore usura dei denti - Serraggio adatto alla forma dei pezzi in lavorazione
La trasmissione di coppie elevate assicura un taglio economico del metallo con alte velocità di taglio e alte prestazioni di taglio - Forze di serraggio elevate con forza centrifuga ridotta
Grazie al peso ridotto e al profilo di serraggio ottimizzato, è possibile realizzare una forza di serraggio massima su tutto il campo di serraggio - Massima flessibilità grazie alla standardizzazione
Le possibili combinazione di ganasce base, intermedie e superiori ampliano il campo di applicazione del range di componenti standard fino al 50%. - Flessibilità nei campi di serraggio
La variazione dei campi di serraggio assicura costi di investimento significativamente inferiori