IFT Set
Accessories lathe chucks standard
ID 1404235
Standard clamping force tester
Product features:
Product features:
- Clamping force tester
- For static and dynamic clamping force measurement
- For 2-, 3-, and 6-jaw chucks
- Clamping ranges: Ø 72/Ø 96/Ø 136 mm
- Display size: 8 "
- Operating system: Android
- Charger connection: USB micro
- Operating temperature: 0 - 40 °C
- Protection class: IP67
- Transmission/receiving frequency: 2.4 GHz
- Data exchange: Micro SD; USB micro
- Capacity: approx. 1.5 h @ d.c.
- Charging process: < 3 min
- Charger connection: USB mini
- Measuring range 2-jaw chuck: 0 - 180 kN
- Measuring range 3-jaw chuck: 0 - 270 kN
- Measuring range 6-jaw chuck: 0 - 540 kN
- Speed measurement: 200 - 6000 1/min
- Measured value transmission rate: 500 ms
- Operating temperature: 0 - 40 °C
- Protection class: IP67
- Transmitting frequency: 2.4 GHz
Technical details
| Faixas de fixação | Ø 72/Ø 96/Ø 136 mm |
|---|---|
| Força de fixação máx. placa de 2 castanhas [kN] | 180.0 |
| Força de fixação máx. placa de 3 castanhas [kN] | 270.0 |
| Máx. força de aperta placa de 6 castanhas [kN] | 540.0 |
| Min. velocidade de rotação [1/min] | 200.0 |
| Velocidade de rotação máx. [1/min] | 6000.0 |
| Temperatura de operação máx [°C] | 40.0 |
| Aula de proteção | IP67 |
| Peso [kg] | 4.0 |
Escopo de fornecimento
Computador tablet industrial incluindo aplicativo, cabeça de medição, ferramenta de inserção, peças intermediárias para diâmetro de fixação Ø 72/Ø 96/Ø136 mm, parafusos sobressalentes, chave de ferramenta Torx, estator para medição de RPM, carregador USB (mundial), cabo de carregamento USB, calibração certificado, manual de operação