SBM 3610
Ébauches de mors
ID 112107
SBM 3610, Ébauches de mors
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Denture: 1/16" x 90°
- Largeur de rainure: 17 mm
- Unité de livraison: 1 pièce
- Découvrez d'autres ébauches de mors assorties dans d'autres dimensions ou d'autres mors de mandrin adaptés à votre mandrin de tour ! Cliquez sur « Outils » et utilisez notre outil de recherche rapide de mors de serrage.
- Concevez vos ébauches de mors en fonction de vos besoins si vous n'avez pas trouvé d'option appropriée dans l'outil de recherche rapide de mors de serrage. Cliquez sur « Configurer les mors de serrage individuels » pour adapter les dimensions à vos besoins, définissez l'entre-axe des trous, confiner l'ébauche ou procéder à d'autres ajustements.
Technical details
| Groupe de produit | Ébauches de mors |
|---|---|
| Denture | 1/16" x 90° |
| Largeur de la fente N [mm] | 17.0 |
| Largeur B [mm] | 40.0 |
| Hauteur H [mm] | 100.0 |
| Longueur L [mm] | 90.0 |
| Distance min. a (pointe du mors jusqu'au premier trou) [mm] | 12.0 |
| Distance min. b (du premier au deuxième trou) [mm] | 22.0 |
| Vis | M12 |
| Matériau | Acier 16MnCr5 de cémentation |
| m/pièce [kg] | 2.7 |
Les distances a et b entre les trous sont nécessaires pour une version percée. Vous pouvez le spécifier lors de la commande ou le choisir directement via « Configurer un mors de serrage individuel ».