SBS-T-W 315-103
Accessori mandrini autocentranti standard
ID 8703260
Accessori mandrini autocentranti standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Bussola di centraggio con arresto regolabile
- Per proteggere il sistema cinematico del mandrino dall'ingresso di trucioli e di lubrorefrigerante
- Adatto per: ROTA THW plus 315-104
- Diametro: 103 mm
- Peso: 4.7 kg
Specifiche tecniche
| ØA [mm] | 104.0 |
|---|---|
| B [mm] | 37.0 |
| ØC [mm] | 97.0 |
| ØD [mm] | 103.0 |
| E min. [mm] | 38.0 |
| E max. [mm] | 105.8 |
| F [mm] | 78.0 |
| ØG [mm] | 70.0 |
| H | M6x12 |
| K | M27 |
| Peso [kg] | 4.7 |