arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
PRG 64-60-AS-HT Illustrazione simile

PRG 64-60-AS-HT

Pinza radiale

ID 39303705

Tempo di consegna su richiesta
Pinza radiale PRG, Dimensioni: 64, pneumatico, con mantenimento della forza di presa: AS, in versione per temperatura elevata

  • Angolo di apertura: 60 °
  • Momento in chiusura: 42.5 Nm
  • Temperatura ambiente max.: 130 °C
Forza di chiusura (con lunghezze dita di 0 mm) [N] 1200.0
Angolo di apertura per griffa [°] 60.0
Angolo chiuso per griffa [°] 3.0
Momento in chiusura [Nm] 42.5
Momento in chiusura generato dalla molla [Nm] 10.0
Peso [kg] 1.41
Peso del pezzo raccomandato [kg] 1.69
Volume del cilindro per corsa doppia [cm³] 102.0
Pressione d'esercizio min. [bar] 4.0
Pressione di esercizio max. [bar] 6.5
Pressione d'esercizio nominale [bar] 6.0
Tempo di chiusura [s] 0.27
Tempo di apertura [s] 0.38
Tempo di chiusura solo con molla [s] 0.28
Lunghezza griffe max. consentita [mm] 125.0
Inerzia max. ammissibile per morsetto [kgcm²] 63.37
Classe di protezione IP 20
Temperatura ambiente min. [°C] 5.0
Temperatura ambiente max. [°C] 130.0
Precisione di ripetibilità [mm] 0.05
Lunghezza X [mm] 64.0
Larghezza Y [mm] 42.0
Altezza Z [mm] 170.0
Coppia Mx max [Nm] 13.5
Coppia Mz max [Nm] 3.0
Forza assiale max. Fz max. [N] 660.0
Versione per temperatura elevata
*L'unità può essere attuata senza utilizzo di strozzatore esterno fino al valore indicato di max. momento d'inerzia per griffa. In caso di elevati momenti d'inerzia è possibile utilizzare strozzatori esterni.
La curva è valida per versioni a 90°. Per altre versioni la curva deve essere spostata parallelamente in corrispondenza dei tempi di apertura e chiusura.

Informazioni generali sulla serie

Momento in chiusura
è la somma aritmetica della forza individuale applicata a ciascuna ganascia. La coppia di chiusura indicata si raggiunge con un angolo di apertura di 0°. Per un percorso dettagliato della coppia di chiusura in funzione dell'angolo di apertura consultare il diagramma "Percorso della coppia di chiusura".

Lunghezza delle dita
è misurato dalla superficie di riferimento come la distanza P nella direzione all'asse principale.

Precisione di ripetibilità
È definita come variazione della posizione finale dopo 100 corse consecutive.

Peso del pezzo
è calcolato con presa per attrito, con coefficiente di attrito di 0,1 e con un fattore di sicurezza pari a 2, per evitare una possibile perdita di presa dovuta alla accelerazione della forza di gravità g. Pesi di pezzo maggiori sono permessi in presenza di presa geometrica.

Tempo di chiusura e apertura
sono tempi di movimento delle sole ganasce base, senza dita di presa specifiche per l'applicazione. I tempi di commutazione delle valvole, i tempi di riempimento dei tubi o i tempi di reazione del PLC non sono compresi in questi valori ma vanno presi in considerazione per determinare i tempi di ciclo.

Principio di funzionamento
Cinematica a leva

Materiale del corpo pinza
Lega di alluminio, anodizzazione

Materiale delle griffe base
Acciaio

Azionamento
pneumatico, tramite aria compressa filtrata secondo la norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Garanzia
24 mesi

Caratteristiche di vita utile
Su richiesta

La fornitura comprende
Boccole di centraggio, guarnizioni OR per collegamento diretto, istruzioni di montaggio (il manuale d'uso con dichiarazione di incorporazione è disponibile online)

Dispositivo di mantenimento della forza di presa
tramite dispositivo di sicurezza meccanico per mantenimento della forza di presa oppure tramite la valvola di mantenimento pressione SDV-P