arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SAT-W-R 400-600

SAT-W-R 400-600

Cubo

ID 431151

Tempo di consegna su richiesta
Torre di serraggio senza dispositivi di serraggio

Caratteristiche del prodotto:
  • Torre di serraggio cubica con superfici di serraggio grezze
Dati tecnici:
  • Piastra di base: 400 x 400 mm
  • Dimensioni torre: 260 x 260 x 600 mm
  • Materiale: Ghisa EN-GJL-250
  • Peso: 180 kg
Dimensioni pallet 400 x 400 mm
Peso [kg] 180.0

La fornitura comprende
Cubo, copertura, viti di movimentazione