TENDO EC HSK-A 63 Ø3/4"x130
Mandrino idraulico
ID 1000071
TENDO EC HSK-A 63 Ø3/4"x130, Portautensili
- Mandrino idraulico
- Serie: TENDO E compact
- Attacco portautensile: HSK-A 63
- Diametro di serraggio: 3/4"
- Lunghezza di proiezione: 130 mm
- Concentricità: < 0,005 mm a 2,5 x D
- Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
- Coppia min.: 400 Nm
Specifiche tecniche
| テクノロジー | 油圧拡張ツールホルダー |
|---|---|
| シリーズ | TENDO E compact |
| ツールバーインターフェース | HSK-A 63 |
| ツールホルダーの標準 | DIN ISO 12164-1 |
| クランプ径 D1 | 3/4" |
| D2 [mm] | 42.0 |
| D3 [mm] | 44.5 |
| D6 [mm] | 38.0 |
| 突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 130 mm / 5.1" |
| L2 [mm] | 51.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 50.0 |
| L5 [mm] | 104.0 |
| G | M8x1 |
| 最小トルク [Nm] | 400.0 |
| 重量 [kg] | 1.9 |
| 冷却剤対応 | あり |
バージョン
TENDO E compact (E compact = 優れたコストパフォーマンス比)
振れ精度
≤ 0.005 mm、2.5 x D で
バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
ツールシャンク等級
h6
中間スリーブ
追加シャンクの直径は中間スリーブを用いてクランプ可能
データキャリア
DIN 69873 に準ずるデータキャリアの取付け用穴
MQL (最小量潤滑)
MQL 加工に適した設計についてはお問い合わせください
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジあり
納品内容
作動キーは含まれません
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。