arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
TENDO Turn DSE Ø25 Ø20x50 OAS Illustrazione simile

TENDO Turn DSE Ø25 Ø20x50 OAS

Mandrino idraulico

ID 216557

Disponibile in magazzino
TENDO Turn DSE Ø25 Ø20x50 OAS, Portautensili
  • Mandrino idraulico
  • Serie: TENDO Turn
  • Attacco portautensile: DSE
  • Versione con vite di azionamento per serraggio I.D./O.D.
  • Diametro di serraggio: 20 mm
  • Lunghezza di proiezione: 18 mm
  • Concentricità: < 0,003 mm a 2,5 x D
  • Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
  • Coppia min.: 220 Nm
La fornitura comprende: Non include la chiave di attuazione
Tecnologia Mandrino idraulico
Serie TENDO Turn
Attacco portautensile DSE
Diametro di serraggio D1 20 mm
D3 [mm] 56.0
D5 [mm] 25.0
D6 [mm] 32.3
L [mm] 68.0
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] 18 mm / 0.7"
L2 [mm] 51.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 3.5
G M10x1
Coppia min. [Nm] 220.0
Peso [kg] 0.6
A tenuta stagna
Lunghezze standard

Versione
Completamente cilindrico per utensili motorizzati

Concentricità
< 0,003 mm a 2,5 x D

Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm

Gambo utensile di qualità
h6

Bussole di riduzione
Serraggio diametri gambo aggiuntivi con bussole di riduzione

Vite di regolazione della lunghezza
Con vite di regolazione della lunghezza assiale

La fornitura comprende
Non include la chiave di attuazione

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta